??
CAD model selection
K0611.00803
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0611 - One-piece shaft collars, slitted inside
Bill of material
K0611.00803
BESTKIPP
Order No.
K0611.00803 mm
MATERIAL
material
Aluminium
SS
Steel code
-
FORM
Form
A
C
diameter
M 3 x 8
B
width
9 mm
D1
diameter
8 mm
D2
diameter
18 kg
R
diameter
22.4 mm
GEW
Approx. weight
0.0053 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245256723
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions